LDS



Vlamdetectoren met hoge gevoeligheid. Voor gele vlam mazoutbranders.

LDS

Technische gegevens



CodeBeschrijving

LDS

057H7285 Fotocel met kabel 500 mm - hoge gevoeligheid - behuizing 50 mm
057H7287 Fotocel met kabel 520 mm - hoge gevoeligheid - behuizing 65,5 mm
057H7291 Fotocel met kabel 350 mm - hoge gevoeligheid - behuizing 105 mm
057H7292 Fotocel met kabel 800 mm - hoge gevoeligheid - behuizing 65,5 mm
057H7293 Fotocel met kabel 500 mm - zeer hoge gevoeligheid - behuizing 50 mm
057H7294 Fotocel met kabel 600 mm - zeer hoge gevoeligheid - behuizing 65,5 mm


Documentatie



4 Gevonden Documenten: 1 handboek and 3 prijslijst


Handboek
 
Service boek Danfoss Brandercomponenten
VGGIA711_Sep2014 complete.pdf (2,6 Mb), Documentnr.: VGGIA711, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/10 2014
 


Prijslijst
 
Catalogus, April 2016 Verwarming
Catalogus2016_be_interactief_lr.pdf (6,3 Mb), Documentnr.: VPLTA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 30/06 2016
 
Catalogus, April 2017 Verwarming
Klimaatregeltechniek2017_be_interactief_v1.pdf (11,5 Mb), Documentnr.: VPLTE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/06 2017
 
Catalogus, April 2019 Verwarming
Klimaatregeltechniek2019_be_interactive.pdf (11,3 Mb), Documentnr.: VPMQE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 23/05 2019