LD



Vlamdetectoren met normale gevoeligheid. Voor gele vlam mazoutbranders.

LD

Technische gegevens



CodeBeschrijving

LD

057H7278 Fotocel met kabel - 2000 mm - normale gevoeligheid
057H7279 Fotocel met kabel - 780 mm - normale gevoeligheid
057H7281 Fotocel met kabel - 500 mm - normale gevoeligheid


Documentatie



4 Gevonden Documenten: 1 handboek and 3 prijslijst


Handboek
 
Service boek Danfoss Brandercomponenten
VGGIA711_Sep2014 complete.pdf (2,6 Mb), Documentnr.: VGGIA711, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/10 2014
 


Prijslijst
 
Catalogus, April 2016 Verwarming
Catalogus2016_be_interactief_lr.pdf (6,3 Mb), Documentnr.: VPLTA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 30/06 2016
 
Catalogus, April 2017 Verwarming
Klimaatregeltechniek2017_be_interactief_v1.pdf (11,5 Mb), Documentnr.: VPLTE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/06 2017
 
Catalogus, April 2019 Verwarming
Klimaatregeltechniek2019_be_interactive.pdf (11,3 Mb), Documentnr.: VPMQE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 23/05 2019