Thermohydraulische motor TWA



De thermohydraulische motor TWA wordt gebruikt met elektrische aan/uit regelaars om verschillende types van afsluiters en vloerverwarmingscollectoren te activeren.
De motor is voorzien van een positie-aanwijzer om de open of gesloten stand van de afsluiter aan te duiden.
De TWA-motor kan aangesloten worden op de RA, RAVL en RAV-afsluiters van Danfoss. Bovendien is er een versie voor afsluiters met M30x1.5 connectie beschikbaar.
De motor bestaat in 24 V of 230 V versie, beiden in normaal gesloten (NC) of normaal open (NO) (stroomloze afsluiterpositie). De 24 V motor voor RA afsluiters komt eveneens in een NC/S-versie met eindcontact.


Thermohydraulische motor TWA

Technische gegevens



CodeTypeBeschrijvingVoedingsspanning
(V.a.c.)
FunctieOpgenomen vermogen
(VA)

TWA-A

088H3110 TWA-ADanfoss RA connectie24NG2
088H3111 TWA-ADanfoss RA connectie24NO2
088H3112 TWA-ADanfoss RA connectie230NG2
088H3113 TWA-ADanfoss RA connectie230NO2
088H3114 TWA-ADanfoss RA connectie24NG/S (met eindschakelaar)2

TWA-K

088H3140 TWA-KM30x1.5 connectie24NC2
088H3141 TWA-KM30x1.5 connectie24NO2
088H3142 TWA-KM30x1.5 connectie230NC2
088H3143 TWA-KM30x1.5 connectie230NO2

TWA-L

088H3130 TWA-LDanfoss RAVL connectie24NC2
088H3131 TWA-LDanfoss RAVL connectie24NO2
088H3132 TWA-LDanfoss RAVL connectie230NC2
088H3133 TWA-LDanfoss RAVL connectie230NO2

TWA-V

088H3120 TWA-VDanfoss RAV en VMT connectie24NG2
088H3121 TWA-VDanfoss RAV en VMT connectie24NO2
088H3122 TWA-VDanfoss RAV en VMT connectie230NG2
088H3123 TWA-VDanfoss RAV en VMT connectie230NO2