Draadloos zoneregelsysteem voor verwarmen en koelen CF2+



Het CF2+ regelsysteem bestaat uit een aantal componenten die samen een draadloos regelsysteem vormen voor verwarmen en koelen. Het CF2+ systeem is eenvoudig te installeren en te bedienen.
Het CF2+ systeem maakt het mogelijk om de temperaturen in iedere ruimte apart in te stellen. Hierdoor kan dus maximaal comfort worden gecombineerd met draadloos gemak. Het standaard zend- en ontvangstbereik van het CF2+ systeem bedraagt 30 meter. Dit kan m.b.v. signaalversterkers worden vergroot tot een maximum van 120 meter. Hiermee is CF2+ niet alleen geschikt voor woningen maar ook voor gebouwen.


Draadloos zoneregelsysteem voor verwarmen en koelen CF2+

Technische gegevens



CodeProductTypeBeschrijving

Afstandsbediening CF-RC

088U0221 Afstandsbediening voor CF2+ systeemCF-RCCF2+ draadloze afstandsbediening

Dauwpuntsensor CF2+

088U0251 DauwpuntsensorCF-DSCF2+ Dauwpuntsensor 24V

Hoofdregelaar CF-MC

088U0240 Hoofdregelaar, 10 uitgangenCF-MCCF2+ Hoofdregelaar 230Vac, 10 uitgangen
088U0245 Hoofdregelaar, 5 uitgangenCF-MCCF2+ Hoofdregelaar 230Vac, 5 uitgangen

Ketelrelais CF2+

088U0252 KetelrelaisCF-WRCF2+ Ketelrelais 230V

Ruimtethermostaat CF-R

088U0210 Ruimtethermostaat, StandaardCF-RSCF-RS draadloze kamerthermostaat
088U0211 Ruimtethermostaat, Verborgen instellingCF-RPCF-RP draadloze kamerthermostaat, verborgen instelling
088U0214 Ruimtethermostaat, DisplayCF-RDCF2+ draadloze kamerthermostaat met display
088U0215 Ruimtethermostaat, InfraRood VloersensorCF-RFCF2+ draadloze kamerthermostaat met display en IR vloersensor

Signaalversterker CF-RU

088U0230 Signaalversterker voor CF2 systeemCF-RUCF-RU signaalversterker


Documentatie



2 Gevonden Documenten: 2 cataloog


Cataloog
 
Catalogus Heating Segment 2015
Catalogus 2015_VL Def.WD 07-05-2015 V1.pdf (10,7 Mb), Documentnr.: VKJPE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 07/05 2015
 
Catalogus Heating Segment 2016
Catalogus2016_be_interactief.pdf (14,0 Mb), Documentnr.: VKLTC111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 24/05 2016