Kamerthermostaten RET1000 en RET2000



De kamerthermostaten RET1000 bieden een gebruiksvriendelijke, stijlvolle oplossing voor het regelen van verwarmingssystemen. De RET1000 is leverbaar in een batterij- en 230V uitvoering.
Alle RET1000-thermostaten zijn voorzien van stijlvolle pictogrammen met led indicatie, voor een duidelijke weergave van de voedings- en
uitgangsstatus.

De modern vormgegeven kamerthermostaat RET2000 is voorzien van een duidelijk leesbaar display. Het display toont de ruimtetemperatuur en de warmte- of koelvraagindicatie. De RET2000 biedt keuze uit een standaard aan/uit of een chrono proportionele
regeling. De RET2000 kan voor verwarmen of koelen, met compressorvertraging, worden toegepast.

De RET2000B-RF digitale kamerthermostaat en de RX1-S éénkanaals ontvanger zijn eenvoudig te installeren en overal in de woning te plaatsen om de verwarming of koeling te regelen. Het grote, duidelijk afleesbare display met achtergrondverlichting toont de kamertemperatuur en de uitgangsstatus van de thermostaat met
heldere statusindicatoren op de ontvanger. De RET2000B-RF biedt keuze uit een standaard uit/aan-regeling of een chrono proportionele regeling. De RET2000B-RF kan voor verwarmen of koelen, met
compressor vertraging, worden toegepast.


Kamerthermostaten RET1000 en RET2000

Technische gegevens



CodeTypeBeschrijvingVoeding
(V.a.c.)
Afmetingen

RET1000B

087N6451 Kamerthermostaat2xAA batterijvoeding, potentiaalvrij contact230H84 x W84 x D37

RET1000M

087N6450 Kamerthermostaat230V voeding, potentiaalvrij contact230H84 x W84 x D37

RET1000MS

087N6452 Kamerthermostaat230V voeding, 230V contact230H84 x W84 x D37

RET2000B

087N6441 Kamerthermostaat2xAA batterijvoeding, potentiaalvrij contact230VacH84 x W84 x D35

RET2000B-RF

087N644300 RET2000B-RF2xAA batterijvoeding, LCD display  84 breed x 84 hoog x 35 diep
087N644400 RET2000B-RF + RX1-S2xAA batterijvoeding, LCD display. RX1-S inbegrepen. 84 breed x 84 hoog x 35 diep

RET2000M

087N6440 Kamerthermostaat230V voeding, potentiaalvrij contact230VacH84 x W84 x D35

RET2000MS

087N6442 Kamerthermostaat230V voeding, 230V contact230VacH84 x W84 x D35


Documentatie



8 Gevonden Documenten: 1 brochure, 3 datablad and 4 prijslijst


Brochure
 
RET1000 en RET2000
Danfoss Flyer RET1000-2000 VL - druk.pdf (1,7 Mb), Documentnr.: VBRKH511, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 09/11 2016
 


Datablad
 
RET1000 Slimme kamerthermostaat
VDRKS111_RET1000.pdf (0,1 Mb), Documentnr.: VDRKS111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 29/10 2014
 
RET2000 Digitale kamerthermostaat
VDRKT111_RET2000.pdf (0,2 Mb), Documentnr.: VDRKT111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 29/10 2014
 
RET2000B-RF + RX1-S RF Digitale kamerthermostaat
VDRKU111.pdf (0,1 Mb), Documentnr.: VDRKU111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 16/01 2017
 


Prijslijst
 
Catalogus, April 2016 Verwarming
Catalogus2016_be_interactief_lr.pdf (6,3 Mb), Documentnr.: VPLTA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 30/06 2016
 
Catalogus, April 2017 Verwarming
Klimaatregeltechniek2017_be_interactief_v1.pdf (11,5 Mb), Documentnr.: VPLTE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/06 2017
 
Catalogus, April 2018 Verwarming
Klimaatregeltechniek2018_be_interactief_v1_secure.pdf (12,6 Mb), Documentnr.: VPMQA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 02/07 2018
 
Catalogus, April 2019 Verwarming
Klimaatregeltechniek2019_be_interactive.pdf (11,3 Mb), Documentnr.: VPMQE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 23/05 2019