Verdelers FHF



Verdelers FHF

Technische gegevens



CodeTypeBeschrijving

Verdeler FHF

088U0502 FHF-2Set van 2 collectoren (1") voor 2 motoren
088U0503 FHF-3Set van 2 collectoren (1") voor 3 motoren
088U0504 FHF-4Set van 2 collectoren (1") voor 4 motoren
088U0505 FHF-5Set van 2 collectoren (1") voor 5 motoren
088U0506 FHF-6Set van 2 collectoren (1") voor 6 motoren
088U0507 FHF-7Set van 2 collectoren (1") voor 7 motoren
088U0508 FHF-8Set van 2 collectoren (1") voor 8 motoren
088U0509 FHF-9Set van 2 collectoren (1") voor 9 motoren
088U0510 FHF-10Set van 2 collectoren (1") voor 10 motoren
088U0511 FHF-11Set van 2 collectoren (1") voor 11 motoren
088U0512 FHF-12Set van 2 collectoren (1") voor 12 motoren


Documentatie



1 Gevonden Documenten: 1 instructie


Instructie
 
FHF Manifold without Flowmeter
FHF-manifold_VIUDM300.pdf (1,0 Mb), Documentnr.: VIUDM300, Taal: No text, Datum van uitgave: 31/08 2015