MSV-BD



De MSV-BD is een handbediende inregelafsluiter van de allernieuwste generatie. Het ontwerp is gebaseerd op een kogelafsluiter welke is voorzien van een inregelvoorziening. Door deze ontwerpkeuze is het mogelijk de inregelafsluiter 100% waterdicht af te sluiten. Daarnaast zijn de meetnippels en vul- en aftapaansluiting op een 360° draaibare ring geplaatst. Zo zijn de belangrijkste functionaliteiten altijd goed bereikbaar. De MSV-BD is leverbaar in de maten DN 15LF tot en met DN 50. Er zijn uitvoeringen met binnendraad (DN 15LF – DN 50) en buitendraad (DN 15LF – DN 20). De uitvoeringen met buitendraad zijn bij uitstek geschikt voor montage in bestaande situaties.

MSV-BD voordelen:

• Eenvoudig monteren
• Eenvoudig aflezen en instellen
• Eenvoudig meten, vullen en aftappen
• Eenvoudig afsluiten


MSV-BD

Technische gegevens



CodeAansluiting
(DN)
Kvs
(m3/u)
Max. bedrijfsdruk
(bar)
Max. drukverschil
(bar)
Max. mediumtemperatuur
(°C)

MSV-BD

003Z4000 DN 15 LF2.5202.5130
003Z4001 DN 153.0202.5130
003Z4002 DN 206.6202.5130
003Z4003 DN 259.5202.5130
003Z4004 DN 3218202.5130
003Z4005 DN 4026202.5130
003Z4006 DN 5040202.5130
003Z4100 DN 15 LF2.5202.5130
003Z4101 DN 153.0202.5130
003Z4102 DN 206.6202.5130


Documentatie



1 Gevonden Documenten: 1 datablad


Datablad
 
Handbediende inregelafsluiters LENO™ MSV-BD
MSV-BD_VDB4C811.pdf (2,4 Mb), Documentnr.: VDB4C811, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 06/01 2015