MTCV



Het thermostatisch circulatieventiel zorgt voor een constante circulatie van het tapwater in de circulatieleiding van een collectief tapwatersysteem. Het circulatieventiel zorgt voor een constante temperatuur aan de tappunten. Hierdoor wordt water bespaard en helpt het circulatieventiel effectief mee aan de bestrijding van legionella besmetting. Toepassing van het circulatieventiel zorgt ook voor balans in het systeem en een gelijkmatige watertemperatuur in de gehele installatie. Er wordt energie bespaard doordat een minimale hoeveelheid water circuleert. Het systeem kan worden voorzien van een desinfecterende spoelfunctie die thermostatisch werkt of via een stuursignaal. De temperatuur kan bewaakt worden met een thermometer of elektronische temperatuur uitlezing. Uitbreiding van het systeem met een mengventiel zorgt voor een compleet thermostatisch geregelde tapwaterinstallatie.

MTCV

Technische gegevens



CodeBeschrijvingInstelbereik
(°C)
Kvs
(m3/h)

MTCV

003Z1515 Thermostatisch circulatieventiel Type A DN 1535 - 601.5
003Z1520 Thermostatisch circulatieventiel Type A DN 2035 - 601.8


Documentatie



10 Gevonden Documenten: 9 instructie and 1 lastenboekbeschrijvingen


Instructie
 
MTCV - DVGW
vid1v200.pdf (0,3 Mb), Documentnr.: VID1V200, Taal: No text, Datum van uitgave: 12/07 2004
 
MTCV - NL
VID1T200.pdf (0,3 Mb), Documentnr.: VID1T200, Taal: No text, Datum van uitgave: 12/07 2004
 
MTCV - NL spare parts
VID1U200_MTCV_NL_spare_parts.pdf (0,5 Mb), Documentnr.: VID1U200, Taal: No text, Datum van uitgave: 18/12 2013
 
MTCV - version 0
1_vid1n100.pdf (0,2 Mb), Documentnr.: VID1N100, Taal: No text, Datum van uitgave: 10/09 2003
 
MTCV - version A
1_vid1a200.pdf (0,3 Mb), Documentnr.: VID1A200, Taal: No text, Datum van uitgave: 10/01 2003
 
MTCV - version B
VID1B300_MTCV_Version_B.pdf (1,0 Mb), Documentnr.: VID1B300, Taal: No text, Datum van uitgave: 08/12 2014
 
MTCV - version C
VID1C200_MTCV-verC_r2.pdf (1,6 Mb), Documentnr.: VID1C200, Taal: No text, Datum van uitgave: 10/01 2003
 
MTCV spare parts
VID1D300_SP_MTCV_r2.pdf (0,8 Mb), Documentnr.: VID1D300, Taal: No text, Datum van uitgave: 18/12 2013
 
MTCV-RWC
EID2L100 - MTCV RWC.pdf (0,7 Mb), Documentnr.: EID2L100, Taal: No text, Datum van uitgave: 30/11 2005
 


Lastenboekbeschrijvingen
 
Lastenboekbeschrijving MTCV
lastenboek MTCV new_180515.doc (0,0 Mb), Documentnr.: VTD2A111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 12/07 2007
 


Toebehoren



087B1165 Temperatuurvoelers Pt 1000 Ohm voor de ECL Comfort serie.
087B1184 De ESMB is te gebruiken als aanleg- en insteektemperatuuropnemer en hierdoor voor een groot aantal toepassingen geschikt.
Toebehoren MTCV Alle toebehoren voor het MTCV circulatieventiel, zoals thermometers en desinfectiemodules