Afsluiters voor 1- en 2-pijpssysteem



RA 15/6T is een afsluiter die op één plaats aan de radiator wordt aangesloten, ideaal voor bijvoorbeeld gemengde handdoekdrogers. Geleverd met een insteekpijp van 230 mm.
-RA 15/6TB voor 2-pijpsystemen
-RA 15/6T voor 1-pijpsystemen


Afsluiters voor 1- en 2-pijpssysteem

Technische gegevens



CodeTypeBeschrijving

RA 15/6T

013G3218 RA 15/6TG 3/4 leidingaansluiting uitwendig
013G3220 RA 15/6TR 1/2 leidingaansluiting inwendig
013G3268 RA 15/6TG 3/4 leidingaansluiting uitwendig
013G3270 RA 15/6TR 1/2 leidingaansluiting inwendig

RA 15/6TB

013G3210 RA 15/6TBR 1/2 leidingaansluiting inwendig
013G3215 RA 15/6TBR 1/2 leidingaansluiting inwendig


Documentatie



1 Gevonden Documenten: 1 instructie


Instructie
 
RA 15/6T, RA 15/6TB
013R9001_Vi51U500.pdf (0,3 Mb), Documentnr.: VI51U500, Taal: No text, Datum van uitgave: 01/08 2005