TP5001



De TP 5001 is een klokthermostaat die voldoet aan de meeste wensen. De bediening is eenvoudig doordat alleen de meest noodzakelijke functies zijn opgenomen. Er is een programmablok voor de weekdagen en een programmablok voor de weekenddagen. Per programmablok kunnen 6 tijd/temperatuur combinaties worden ingesteld. Voor de regeling kan worden gekozen uit een standaard aan/uit regeling of een tijdproportionele regeling voor een optimaal comfort. Het display geeft duidelijke informatie over gewenste temperatuur, werkelijke temperatuur of tijdaanduiding, warmtevraag en weekdag. De TP 5001 is bij uitstek geschikt voor mensen die meer comfort van hun verwarming willen hebben maar niet al te veel extra mogelijkheden zullen gebruiken.

TP5001

Technische gegevens



CodeTypeBeschrijving

TP5001

087N791001 TP5001Week/weekend programma met kalenderklok CET, batterijgevoed (2x1,5V)
087N791101 TP5001AWeek/weekend programma met kalenderklok CET, batterijgevoed (2x1,5V) (voor afstandsvoeler TS2)

TP5001M

087N791701 TP5001MWeek/weekend programma met kalenderklok CET, 230V
087N791801 TP5001MAWeek/weekend programma met kalenderklok CET, 230V (voor afstandsvoeler TS2)


Documentatie



9 Gevonden Documenten: 1 brochure, 2 cataloog, 1 datablad and 5 prijslijst


Brochure
 
TP 5001
TP5001Folder NL.pdf (0,1 Mb), Documentnr.: VBRHG211, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 03/06 2008
 


Cataloog
 
Catalogus Heating Segment 2015
Catalogus 2015_VL Def.WD 07-05-2015 V1.pdf (10,7 Mb), Documentnr.: VKJPE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 07/05 2015
 
Catalogus Heating Segment 2016
Catalogus2016_be_interactief.pdf (14,0 Mb), Documentnr.: VKLTC111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 24/05 2016
 


Datablad
 
TP5001
TP5001 Nl.pdf (0,2 Mb), Documentnr.: VDRJU311, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 06/04 2009
 


Prijslijst
 
Catalogus 2015 Verwarming
Catalogus 2015_VL Def._L.pdf (5,4 Mb), Documentnr.: VPJPL111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 14/01 2016
 
Catalogus, April 2016 Verwarming
Catalogus2016_be_interactief_lr.pdf (6,3 Mb), Documentnr.: VPLTA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 30/06 2016
 
Catalogus, April 2017 Verwarming
Klimaatregeltechniek2017_be_interactief_v1.pdf (11,5 Mb), Documentnr.: VPLTE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/06 2017
 
Catalogus, April 2018 Verwarming
Klimaatregeltechniek2018_be_interactief_v1_secure.pdf (12,6 Mb), Documentnr.: VPMQA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 02/07 2018
 
Catalogus, April 2019 Verwarming
Klimaatregeltechniek2019_be_interactive.pdf (11,3 Mb), Documentnr.: VPMQE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 23/05 2019