TP7001



De TP7001 is een stijlvol vormgegeven, gebruiksvriendelijke klokthermostaat met een groot verlicht display. Er is keuze uit een 5/2 of een 7 dagen programma. Per programmablok kunnen 6 tijd/temperatuur combinaties worden ingesteld. Voor de regeling kan worden gekozen uit een standaard aan/uit regeling of een
chronoproportionele regeling voor een optimaal comfort. De TP7001 kan standaard of volgens het Optimum Start Control (OSC) principe worden geprogrammeerd. Het display geeft duidelijke informatie over o.a. gewenste temperatuur, werkelijke temperatuur of tijdaanduiding, warmtevraag en weekdag. De thermostaat heeft ook mogelijkheden voor een vakantieprogramma en partyfunctie.


TP7001

Technische gegevens



CodeTypeBeschrijving

TP7001

087N8005 TP7001 7 dagen of 5/2 dagen klokthermostaat. Batterijvoeding. Met ingebouwde voeler.
087N8011 TP7001A 7 dagen of 5/2 dagen klokthermostaat. Batterijvoeding. Met voeler op afstand.

TP7001M

087N8006 TP7001M CET7 dagen of 5/2 dagen klokthermostaat. 230V voeding. Met ingebouwde voeler.
087N8012 TP7001MA CET7 dagen of 5/2 dagen klokthermostaat. 230V voeding. Met voeler op afstand.


Documentatie



8 Gevonden Documenten: 2 cataloog, 1 datablad and 5 prijslijst


Cataloog
 
Catalogus Heating Segment 2015
Catalogus 2015_VL Def.WD 07-05-2015 V1.pdf (10,7 Mb), Documentnr.: VKJPE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 07/05 2015
 
Catalogus Heating Segment 2016
Catalogus2016_be_interactief.pdf (14,0 Mb), Documentnr.: VKLTC111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 24/05 2016
 


Datablad
 
TP7001/TP7001M Datablad
Datablad TP7001_BE.pdf (0,2 Mb), Documentnr.: VDHSC111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 03/02 2015
 


Prijslijst
 
Catalogus 2015 Verwarming
Catalogus 2015_VL Def._L.pdf (5,4 Mb), Documentnr.: VPJPL111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 14/01 2016
 
Catalogus, April 2016 Verwarming
Catalogus2016_be_interactief_lr.pdf (6,3 Mb), Documentnr.: VPLTA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 30/06 2016
 
Catalogus, April 2017 Verwarming
Klimaatregeltechniek2017_be_interactief_v1.pdf (11,5 Mb), Documentnr.: VPLTE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/06 2017
 
Catalogus, April 2018 Verwarming
Klimaatregeltechniek2018_be_interactief_v1_secure.pdf (12,6 Mb), Documentnr.: VPMQA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 02/07 2018
 
Catalogus, April 2019 Verwarming
Klimaatregeltechniek2019_be_interactive.pdf (11,3 Mb), Documentnr.: VPMQE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 23/05 2019