Zoneventielen 2-weg



De gemotoriseerde zone-afsluiters type H worden toegepast in verwarmings- en koelinstallaties. Alle afsluiters zijn 100% waterdicht.

Zoneventielen 2-weg

Technische gegevens



CodeTypeBeschrijving

Motor voor tweewegafsluiter

087N6579 HPA2CMotor voor 2-weg afsluiter

Tweewegafsluiter met motor

087N6634 HP 20Tweewegafsluiter 3/4" inw. Kv 5,8
087N6637 HP 25Tweewegafsluiter 4/4" inw. Kv 7,9
087N6640 HP 15BTweewegafsluiter 1/2" inw. Kv 3,0

Tweewegafsluiters

087N6618 HPV0.75BTweewegafsluiter 3/4" inw.
087N6620 HPV1.0BTweewegafsluiter 4/4" inw.
087N6621 HPV15BTweewegafsluiter 1/2" inw.


Documentatie



1 Gevonden Documenten: 1 datablad


Datablad
 
Gemotoriseerde zone-afsluiters type H
HP nl_120617.pdf (0,1 Mb), Documentnr.: VDRAI111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 23/11 2009