Zoneventielen 3-weg



De gemotoriseerde zone-afsluiters type H worden toegepast in verwarmings- en koelinstallaties. Alle afsluiters zijn 100% waterdicht.

Zoneventielen 3-weg

Technische gegevens



CodeTypeBeschrijving

Driewegafsluiter met motor

087N6654 HS 20Driewegafsluiter 3/4" inw. Kv 6,1
087N6658 HS 25Driewegafsluiter 4/4" inw. Kv 7,9
087N6659 HS 3B15Driewegafsluiter 1/2" inw. Kv 3,0

Driewegafsluiters

087N6626 HSV3B 0,75Driewegafsluiter 3/4" inw.
087N6628 HSV3B 1,0Driewegafsluiter 4/4" inw.
087N6629 HSV3B15Driewegafsluiter 1/2" inw.

Motor voor driewegafsluiter

087N6589 HSA3DMotor voor 3-weg afsluiter


Documentatie



1 Gevonden Documenten: 1 datablad


Datablad
 
Gemotoriseerde zone-afsluiters type H
HP nl_120617.pdf (0,1 Mb), Documentnr.: VDRAI111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 23/11 2009