Kraanhuizen



Regelafsluiters type RA-C zijn bedoeld als koelafsluiter voor units met normale tot grote capaciteiten. Door de max. doorstroombegrenzing is de afsluiter goed in te regelen. De RA-C heeft aan weerszijden een buitendraad waarop diverse aansluitkoppelingen te plaatsen zijn. De RA-C is daardoor makkelijk in bestaande installaties in te bouwen.

Kraanhuizen

Technische gegevens



CodeTypeBeschrijvingKv - bereik bij Xp = 1.0 - 3.0 KKvs
(m3/h)

RA-C

013G3094 RA-C 15G3/4" uitw. - Kvs-waarde: 1,20 m³/u.0.30 - 0.901.20
013G3096 RA-C 20G1" uitw. - Kvs-waarde: 3,30 m³/u.0.80 - 2.603.30


Documentatie



7 Gevonden Documenten: 1 brochure, 1 datablad and 5 prijslijst


Brochure
 
Een eenvoudige oplossing
vb33z111.pdf (1,0 Mb), Documentnr.: VBVLH111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 26/01 2004
 


Datablad
 
RA-C afsluiters
VD33U111_RA-C.pdf (0,8 Mb), Documentnr.: VD33U111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 01/06 2000
 


Prijslijst
 
Catalogus 2015 Verwarming
Catalogus 2015_VL Def._L.pdf (5,4 Mb), Documentnr.: VPJPL111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 14/01 2016
 
Catalogus, April 2016 Verwarming
Catalogus2016_be_interactief_lr.pdf (6,3 Mb), Documentnr.: VPLTA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 30/06 2016
 
Catalogus, April 2017 Verwarming
Klimaatregeltechniek2017_be_interactief_v1.pdf (11,5 Mb), Documentnr.: VPLTE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/06 2017
 
Catalogus, April 2018 Verwarming
Klimaatregeltechniek2018_be_interactief_v1_secure.pdf (12,6 Mb), Documentnr.: VPMQA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 02/07 2018
 
Catalogus, April 2019 Verwarming
Klimaatregeltechniek2019_be_interactive.pdf (11,3 Mb), Documentnr.: VPMQE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 23/05 2019