Verwarmingssystemen



De FEV is een proportionele regelaar die rechtstreeks een verwarmingsafsluiter bedient. Er zijn twee uitvoeringen. De uitvoering met een ingebouwde voeler is bedoeld voor plafond -, vloer - of radiatorverwarming. De uitvoering met afstandsvoeler is bedoeld voor ventilatorconvectoren en inductieunits. In deze gevallen kan de afstandsvoeler in de aanzuigopening van de unit worden geplaatst voor een optimale en snelle regeling. De thermostaat past op een standaard inbouwdoos en de balg en het capillair kunnen door een 1" buis getrokken worden voor een fraaie montage.

Verwarmingssystemen

Technische gegevens



CodeTypeBeschrijving

FEV

013G5466 FEV-FFregelelement met voeler op afstand, cap. 2+2 m., instelbereik 17 - 27°C toep.: ventilatorconvectoren of inductieunits
013G5467 FEV-IFregelelement met ingebouwde voeler, cap. 5 m., instelbereik 17 - 27°C toep.: plafond-, vloer- of radiatorverwarming


Documentatie



9 Gevonden Documenten: 1 brochure, 1 datablad, 2 instructie and 5 prijslijst


Brochure
 
Een eenvoudige oplossing
vb33z111.pdf (1,0 Mb), Documentnr.: VBVLH111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 26/01 2004
 


Datablad
 
FEV regelelementen - Ruimtetemperatuurregeling in verwarmingssystemen
VD33R111_FEV.pdf (0,6 Mb), Documentnr.: VD33R111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 01/06 2000
 


Instructie
 
Instruction FEV-FF
013R9270Fev-ff-v2.pdf (0,4 Mb), Documentnr.: VIVLG166, Taal: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Datum van uitgave: 01/09 1999
 
Instruction FEV-IF
013R9269Fev-if-v2.pdf (0,4 Mb), Documentnr.: VIVLF166, Taal: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Datum van uitgave: 01/09 1999
 


Prijslijst
 
Catalogus 2015 Verwarming
Catalogus 2015_VL Def._L.pdf (5,4 Mb), Documentnr.: VPJPL111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 14/01 2016
 
Catalogus, April 2016 Verwarming
Catalogus2016_be_interactief_lr.pdf (6,3 Mb), Documentnr.: VPLTA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 30/06 2016
 
Catalogus, April 2017 Verwarming
Klimaatregeltechniek2017_be_interactief_v1.pdf (11,5 Mb), Documentnr.: VPLTE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/06 2017
 
Catalogus, April 2018 Verwarming
Klimaatregeltechniek2018_be_interactief_v1_secure.pdf (12,6 Mb), Documentnr.: VPMQA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 02/07 2018
 
Catalogus, April 2019 Verwarming
Klimaatregeltechniek2019_be_interactive.pdf (11,3 Mb), Documentnr.: VPMQE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 23/05 2019