Koelsystemen



De FEK is een proportionele regelaar die rechtstreeks een koelafsluiter bedient. Er zijn twee uitvoeringen. De uitvoering met een ingebouwde voeler is bedoeld voor systemen met plafond - of wandkoeling. De uitvoering met afstandsvoeler is bedoeld voor ventilatorconvectoren en inductieunits. In deze gevallen kan de afstandsvoeler in de aanzuigopening van de unit worden geplaatst voor een optimale en snelle regeling. De thermostaat past op een standaard inbouwdoos en de balg en het capillair kunnen door een 1" buis getrokken worden voor een fraaie montage.

Koelsystemen

Technische gegevens



CodeTypeBeschrijving

FEK

013G5464 FEK-FFregelelement met voeler op afstand, cap. 2+2 m., instelbereik 17 - 27°C toep.: ventilatorconvectoren of inductieunits
013G5465 FEK-IFregelelement met ingebouwde voeler, cap. 5 m., instelbereik 17 - 27°C toep.: plafond- of wandkoeling


Documentatie



9 Gevonden Documenten: 1 brochure, 1 datablad, 2 instructie and 5 prijslijst


Brochure
 
Een eenvoudige oplossing
vb33z111.pdf (1,0 Mb), Documentnr.: VBVLH111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 26/01 2004
 


Datablad
 
FEK regelelementen - Ruimtetemperatuurregeling in koelsystemen
VD33S111_FEK.pdf (0,8 Mb), Documentnr.: VD33S111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 01/06 2000
 


Instructie
 
Instruction FEK-FF
013R9238Fek-ff-v2.pdf (0,6 Mb), Documentnr.: VIVLD166, Taal: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Datum van uitgave: 01/09 1999
 
Instruction FEK-IF
013R9237Fek-if-v2.pdf (0,4 Mb), Documentnr.: VIVLC166, Taal: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Datum van uitgave: 01/09 1999
 


Prijslijst
 
Catalogus 2015 Verwarming
Catalogus 2015_VL Def._L.pdf (5,4 Mb), Documentnr.: VPJPL111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 14/01 2016
 
Catalogus, April 2016 Verwarming
Catalogus2016_be_interactief_lr.pdf (6,3 Mb), Documentnr.: VPLTA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 30/06 2016
 
Catalogus, April 2017 Verwarming
Klimaatregeltechniek2017_be_interactief_v1.pdf (11,5 Mb), Documentnr.: VPLTE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/06 2017
 
Catalogus, April 2018 Verwarming
Klimaatregeltechniek2018_be_interactief_v1_secure.pdf (12,6 Mb), Documentnr.: VPMQA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 02/07 2018
 
Catalogus, April 2019 Verwarming
Klimaatregeltechniek2019_be_interactive.pdf (11,3 Mb), Documentnr.: VPMQE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 23/05 2019