Verwarming en koeling in volgorde



De FED is een proportionele regelaar met een instelbare neutrale zone die zowel een verwarmings- als een koelafsluiter bedient. Er zijn twee uitvoeringen. De uitvoering met een ingebouwde voeler is bedoeld voor systemen waar de verwarming en koeling niet bij elkaar geplaatst zijn. Door de constructie met losse adapters voor de verwarmingsafsluiter en de koelafsluiter is het mogelijk deze onderling van plaats te verwisselen. De uitvoering met afstandsvoeler is bedoeld voor ventilatorconvectoren en inductieunits. In deze gevallen kan de afstandsvoeler in de aanzuigopening van de unit worden geplaatst voor een optimale en snelle regeling. De thermostaat past op een standaard inbouwdoos en de balgen en capillairen kunnen door een 1" buis getrokken worden voor een fraaie montage.

Verwarming en koeling in volgorde

Technische gegevens



CodeTypeBeschrijving

FED

013G5461 FED-IFregelelement met ingebouwde voeler, cap. 7+8 m., instelbereik 17 - 27°C toep.: combinatie van koeling- en verwarmingslichamen
013G5462 FED-FFregelelement met voeler op afstand, cap. 2+2+2 m., instelbereik 17 - 27°C toep.: combinatie van koeling- en verwarmingslichamen
013G5463 FED-IFregelelement met ingebouwde voeler, cap. 4+11 m., instelbereik 17 - 27°C toep.: combinatie van koeling- en verwarmingslichamen


Documentatie



9 Gevonden Documenten: 1 brochure, 1 datablad, 2 instructie and 5 prijslijst


Brochure
 
Een eenvoudige oplossing
vb33z111.pdf (1,0 Mb), Documentnr.: VBVLH111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 26/01 2004
 


Datablad
 
FED regelelementen - Ruimtetemperatuurregeling in systemen met verwarming en koeling in volgorde
FED_VDXDZ211.pdf (2,6 Mb), Documentnr.: VDXDZ211, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 01/06 2006
 


Instructie
 
Instruction FED-FF
013R9240Fed-ff-v2.pdf (0,4 Mb), Documentnr.: VIVLE166, Taal: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Datum van uitgave: 01/09 1999
 
Instruction FED-IF
013R9239Fed-if-v2.pdf (0,4 Mb), Documentnr.: VIXDA166, Taal: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Datum van uitgave: 01/09 1999
 


Prijslijst
 
Catalogus 2015 Verwarming
Catalogus 2015_VL Def._L.pdf (5,4 Mb), Documentnr.: VPJPL111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 14/01 2016
 
Catalogus, April 2016 Verwarming
Catalogus2016_be_interactief_lr.pdf (6,3 Mb), Documentnr.: VPLTA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 30/06 2016
 
Catalogus, April 2017 Verwarming
Klimaatregeltechniek2017_be_interactief_v1.pdf (11,5 Mb), Documentnr.: VPLTE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/06 2017
 
Catalogus, April 2018 Verwarming
Klimaatregeltechniek2018_be_interactief_v1_secure.pdf (12,6 Mb), Documentnr.: VPMQA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 02/07 2018
 
Catalogus, April 2019 Verwarming
Klimaatregeltechniek2019_be_interactive.pdf (11,3 Mb), Documentnr.: VPMQE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 23/05 2019