Kraanhuizen voor natuurlijke circulatie



De Danfoss radiatorafsluiters met vaste doorlaat worden toegepast in installaties waar de hydraulische balans niet kritisch is en waardoor het inregelen van de installatie dus minder nodig is. Door de gesmeerde O-ring afdichting met zeer lage wrijving van de chroomstalen drukstift is de verstelling precies en nauwkeurig doseerbaar. De speciale stromingsventuri zorgt voor een optimale en stabiele instroming van de radiator. Dit geeft een zeer geruisarme werking en perfecte egale dosering. In de klep van de afsluiter is een "anti-kalk" voorziening aangebracht die voorkomt dat er kalkafzetting optreedt, waardoor de klep vast kan gaan zitten. De RA afsluiters werken hierdoor gegarandeerd probleemloos en betrouwbaar.

RA-G
De RA-G serie zijn afsluiters zonder voorinstelling maar met een vergrote doorlaat. Deze afsluiters zijn bedoeld voor situaties waar grotere capaciteiten gewenst zijn.


Kraanhuizen voor natuurlijke circulatie

Technische gegevens



CodeTypeBeschrijvingAfsluitermaat DNKv - waarden bij
Xp = 0.5 - 2.0 K
Kvs

RA-G

013G1675 RA-G 15R 1/2 recht150.51 - 1.632.30
013G1676 RA-G 15R 1/2 haaks150.54 - 2.064.30
013G1677 RA-G 20R 3/4 recht200.54 - 2.063.81
013G1678 RA-G 20R 3/4 haaks200.57 - 2.205.01
013G1679 RA-G 25R 4/4 recht250.57 - 2.274.58
013G1680 RA-G 25R 4/4 haaks250.59 - 2.415.50


Documentatie



11 Gevonden Documenten: 4 brochure, 2 cataloog and 5 prijslijst


Brochure
 
Dynamic Valve - De eenvoudige oplossing voor waterzijdig inregelen
VBGWK211_Sep2014.pdf (0,4 Mb), Documentnr.: VBGWK211, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/10 2014
 
Dynamic Valve - Een eenvoudige oplossing voor waterzijdig inregelen
Danfoss Brochure RA-DV VL - lr.pdf (1,6 Mb), Documentnr.: VBGWJ311, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 18/09 2017
 
Selecteer eenvoudig de juiste oplossing per radiator
Danfoss Flyer A4 Radiatorthermostaten VL.pdf (0,9 Mb), Documentnr.: VBLTT111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 29/08 2017
 
Selectiekaart Dynamic Valve in 2-pijps verwarmingsinstallaties
Danfoss - Selectiekaart DV 2-pijps verw.inst VL.pdf (0,5 Mb), Documentnr.: VBGWT111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/11 2016
 


Cataloog
 
Catalogus Heating Segment 2015
Catalogus 2015_VL Def.WD 07-05-2015 V1.pdf (10,7 Mb), Documentnr.: VKJPE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 07/05 2015
 
Catalogus Heating Segment 2016
Catalogus2016_be_interactief.pdf (14,0 Mb), Documentnr.: VKLTC111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 24/05 2016
 


Prijslijst
 
Catalogus 2015 Verwarming
Catalogus 2015_VL Def._L.pdf (5,4 Mb), Documentnr.: VPJPL111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 14/01 2016
 
Catalogus, April 2016 Verwarming
Catalogus2016_be_interactief_lr.pdf (6,3 Mb), Documentnr.: VPLTA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 30/06 2016
 
Catalogus, April 2017 Verwarming
Klimaatregeltechniek2017_be_interactief_v1.pdf (11,5 Mb), Documentnr.: VPLTE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/06 2017
 
Catalogus, April 2018 Verwarming
Klimaatregeltechniek2018_be_interactief_v1_secure.pdf (12,6 Mb), Documentnr.: VPMQA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 02/07 2018
 
Catalogus, April 2019 Verwarming
Klimaatregeltechniek2019_be_interactive.pdf (11,3 Mb), Documentnr.: VPMQE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 23/05 2019
 


Toebehoren



Service inserts
Toebehoren afsluiters Bocht, demontage gereedschap, pakkingbus, demontage moer, staartstukken en handknop.