Kraanhuizen met instelbare Kv-waarde



De Danfoss RA-N voorinstelbare radiatorafsluiters zijn voorzien van een cilindrische inregelschuif waarmee de gewenste maximum circulatie kan worden ingesteld. Deze regelafsluiter zorgt hierdoor onder alle omstandigheden voor een optimale balans en warmtedistributie van de installatie. De afsluiters hebben zeven inregelstanden voor een exacte instelling van de Kv-waarde. Door de gesmeerde O-ring afdichting met zeer lage wrijving van de chroomstalen drukstift is de verstelling precies en nauwkeurig doseerbaar. De speciale stromingsventuri zorgt voor een optimale en stabiele instroming van de radiator. Dit geeft een zeer geruisarme werking en perfecte egale dosering. In de klep van de afsluiter is een "anti-kalk" voorziening aangebracht die voorkomt dat er kalkafzetting optreedt, waardoor de klep vast kan gaan zitten. De RA-N voorinstelbare afsluiters werken hierdoor gegarandeerd probleemloos en betrouwbaar.

Kraanhuizen met instelbare Kv-waarde

Technische gegevens



CodeTypeBeschrijvingAfsluitermaat DNKv - waarden bij
Xp = 0.5 - 2.0 K
Kvs

RA-N

013G0031 RA-N 10R 3/8 haaks100.04 - 0.50.65
013G0032 RA-N 10R 3/8 recht100.04 - 0.50.65
013G0033 RA-N 15R 1/2 haaks150.04 - 0.70.90
013G0034 RA-N 15R 1/2 recht150.04 - 0.70.90
013G0035 RA-N 20R 3/4 haaks200.10 - 1.01.40
013G0036 RA-N 20R 3/4 recht200.10 - 1.01.40
013G0037 RA-N 25R 4/4 haaks250.10 - 1.01.40
013G0038 RA-N 25R 4/4 recht250.10 - 1.01.40
013G0151 RA-N 10 UKR 3/8 horiz. haaks 100.04 - 0.50.65
013G0153 RA-N 15 UKR 1/2 horiz. haaks 150.04 - 0.70.90
013G0155 RA-N 20 UKR 3/4 horiz. haaks 200.16 - 0.81.00
013G0231 RA-N 10R 3/8 dubbel haaks rechts100.04 - 0.50.65
013G0232 RA-N 10R 3/8 dubbel haaks links100.04 - 0.50.65
013G0233 RA-N 15R 1/2 dubbel haaks rechts150.04 - 0.70.90
013G0234 RA-N 15R 1/2 dubbel haaks links 150.04 - 0.70.90
013G3237 RA-N 15 PressHaaks Press DN 15150.04 - 0.70.90
013G3238 RA-N 15 PressRecht Press DN 15150.04 - 0.70.90
013G3239 RA-N 15 PressHorizontaal haaks Press DN 15150.04 - 0.70.90
013G4201 RA-N 15G 3/4 haaks, externe draadaansluiting150.04 - 0.70.90
013G4202 RA-N 15G 3/4 recht, externe draadaansluiting150.04 - 0.70.90
013G4203 RA-N 15 UKG 3/4 horizontaal haaks, externe draadaansluiting150.04 - 0.70.90
013G4204 RA-N 15G 3/4 dubbel haaks rechts, externe draadaansluiting150.04 - 0.70.90
013G4205 RA-N 15G 3/4 dubbel haaks links, externe draadaansluiting150.04 - 0.70.90


Documentatie





Brochure
 
Dynamic Valve - De eenvoudige oplossing voor waterzijdig inregelen
VBGWK211_Sep2014.pdf (0,4 Mb), Documentnr.: VBGWK211, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/10 2014
 
Dynamic Valve - Een eenvoudige oplossing voor waterzijdig inregelen
Danfoss Brochure RA-DV VL - lr.pdf (1,6 Mb), Documentnr.: VBGWJ311, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 18/09 2017
 
Press-fit
DFDK 23558 Pressfit_NL_3.pdf (0,4 Mb), Documentnr.: VBSXA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 10/07 2007
 
Selecteer eenvoudig de juiste oplossing per radiator
Danfoss Flyer A4 Radiatorthermostaten VL.pdf (0,9 Mb), Documentnr.: VBLTT111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 29/08 2017
 
Selectiekaart Dynamic Valve in 2-pijps verwarmingsinstallaties
Danfoss - Selectiekaart DV 2-pijps verw.inst VL.pdf (0,5 Mb), Documentnr.: VBGWT111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/11 2016
 


Cataloog
 
Catalogus Heating Segment 2015
Catalogus 2015_VL Def.WD 07-05-2015 V1.pdf (10,7 Mb), Documentnr.: VKJPE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 07/05 2015
 
Catalogus Heating Segment 2016
Catalogus2016_be_interactief.pdf (14,0 Mb), Documentnr.: VKLTC111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 24/05 2016
 


Datablad
 
RA-N Press-fit
VDUZL211_RA_Npressfit_keym.pdf (1,2 Mb), Documentnr.: VDUZL211, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 31/08 2011
 
Regelafluiters RA-N
VDURL211_keymark.pdf (1,1 Mb), Documentnr.: VDTWF211, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 31/08 2011
 


Instructie
 
Service, RA2000 valves
013R9309_vi31h200.pdf (0,4 Mb), Documentnr.: VI31H200, Taal: No text, Datum van uitgave: 01/02 2007
 


Presentaties - multimedia
 
Zo werkt een radiatorthermostaat
FLE_trv01_CEN.swf (0,3 Mb), Documentnr.: VVTYH111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 03/03 2006
 


Prijslijst
 
Catalogus 2015 Verwarming
Catalogus 2015_VL Def._L.pdf (5,4 Mb), Documentnr.: VPJPL111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 14/01 2016
 
Catalogus, April 2016 Verwarming
Catalogus2016_be_interactief_lr.pdf (6,3 Mb), Documentnr.: VPLTA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 30/06 2016
 
Catalogus, April 2017 Verwarming
Klimaatregeltechniek2017_be_interactief_v1.pdf (11,5 Mb), Documentnr.: VPLTE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/06 2017
 
Catalogus, April 2018 Verwarming
Klimaatregeltechniek2018_be_interactief_v1_secure.pdf (12,6 Mb), Documentnr.: VPMQA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 02/07 2018
 
Catalogus, April 2019 Verwarming
Klimaatregeltechniek2019_be_interactive.pdf (11,3 Mb), Documentnr.: VPMQE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 23/05 2019
 


Reclame
 
Selectiegids - Danfoss Linkā„¢ Zoneregeling
Danfoss - Link Selectiongids VL - lr.pdf (1,8 Mb), Documentnr.: VRHSC111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 05/10 2017
 


Toepassingsblad
 
Inregelgids voor cv-installaties met radiatoren of convectoren
VASXC211_Sep2014.pdf (0,3 Mb), Documentnr.: VASXC211, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/10 2014
 


Toebehoren



Service inserts
Toebehoren afsluiters Bocht, demontage gereedschap, pakkingbus, demontage moer, staartstukken en handknop.