AB-QM



De AB-QM is verkrijgbaar in de standaard uitvoeringen van DN 10 t/m DN 250. Als extra DN 10 en DN 15 in Low flow. De maten DN 125 t/m DN 250 in High flow. De maten DN 10 tot en met DN 32 zijn er met of zonder meetnippels. De maten DN 40 t/m DN 250 zijn standaard voorzien van 2 of 3 meetnippels.

De AB-QM wordt geselecteerd op basis van de in te stellen (max.)volumestroom. De AB-QM is er voor volumestromen tussen 30 en 442.000 l/h. Kies de AB-QM waarvan de volumestroom op de berekende volumestroom is in te stellen. Als er meerdere uitvoeringen in aanmerking komen kan daarnaast worden gekeken naar de beschikbare leidingmaat. Op de AB-QM wordt de instelling van de volumestroom gemaakt door een percentage van de maximale volumestroom te kiezen. Met de beschikbare motoren kan de volumestroom exact geregeld worden.


AB-QM

Technische gegevens



CodeBeschrijvingDebiet
(l/u)
Aansluiting

AB-QM

003Z0705 Inclusief meetnippels90000 l/hFlens
003Z0706 Inclusief meetnippels145000 l/hFlens
003Z0707 Inclusief meetnippels190000 l/hFlens
003Z0708 Inclusief meetnippels280000 l/hFlens
003Z0770 With 3 test plugs7500 l/hG 2A
003Z0771 With 3 test plugs12500 l/hG 2 1/2 A
003Z0772 With 3 test plugs12500 l/hFlange
003Z0773 With 3 test plugs20000 l/hFlange
003Z0774 With 3 test plugs28000 l/hFlange
003Z0775 With 3 test plugs38000 l/hFlange
003Z1201 Without test plugs275 l/hG ½ A
003Z1202 Without test plugs450 l/hG ¾ A
003Z1203 Without test plugs900 l/hG 1 A
003Z1204 Without test plugs1700 l/hG 1¼ A
003Z1205 Without test plugs3200 l/hG 1½ A
003Z1211 With test plugs275 l/hG ½ A
003Z1212 With test plugs450 l/hG ¾ A
003Z1213 With test plugs900 l/hG 1 A
003Z1214 With test plugs1700 l/hG 1¼ A
003Z1215 With test plugs3200 l/hG 1½ A
003Z1251 Low flow version, without test plugs150 l/hG ½ A
003Z1252 Low flow version, without test plugs275 l/hG ¾ A
003Z1261 Low flow version, with test plugs150 l/hG ½ A
003Z1262 Low flow version, with test plugs275 l/hG ¾ A
003Z1321 Without test plugs. low flow1.2 gpm¾" - NPSM
003Z1332 Without test plugs. high flow4.0 gpm¾" - NPSM
003Z1333 Without test plugs6.6 gpm1" - NPSM
003Z1334 Without test plugs11.0 gpm1¼" - NPSM
003Z1335 Without test plugs17.5 gpm¾" - NPSM


Documentatie





Brochure
 
AB-QM: Perfectie in regeltechniek
H1546 BrochureABQM_VL.pdf (0,5 Mb), Documentnr.: VBC6E111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 21/05 2008
 


Cataloog
 
Catalogus Heating Segment 2016
Catalogus2016_be_interactief.pdf (14,0 Mb), Documentnr.: VKLTC111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 24/05 2016
 


Datablad
 
Automatische debietbegrenzer AB-QM
Datablad_AB-QM_nl DN10 LF_DN 150 Vl final.pdf (3,4 Mb), Documentnr.: VDC6A111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 25/09 2009
 


Instructie
 
AB-PM DN 10-32
VIA7F200_AB-PM_DN10-32.pdf (2,1 Mb), Documentnr.: VIA7F200, Taal: No text, Datum van uitgave: 13/12 2016
 
AB-QM (DN 10-32) Setting tool - Gen.2011
VIBPG100_AB-QM setting tool.pdf (0,8 Mb), Documentnr.: VIBPG100, Taal: No text, Datum van uitgave: 28/11 2011
 
AB-QM Adapters
VIBPH100_Adapter_AME15QM.pdf (0,7 Mb), Documentnr.: VIBPH100, Taal: No text, Datum van uitgave: 06/08 2013
 
AB-QM handle (DN 125-250)
VIBPB200_AB-QM_HANDLE_DN125-250.pdf (0,2 Mb), Documentnr.: VIBPB200, Taal: No text, Datum van uitgave: 28/11 2011
 
AB-QM handle (DN 40-100)
VIBPA300_AB-QM_handle_DN40-100.pdf (0,1 Mb), Documentnr.: VIBPA300, Taal: No text, Datum van uitgave: 27/05 2009
 
AB-QM handle, DN 40-100 (gen.2011)
VIBPF100_AB-QM_handle_DN40-100_gen2011.pdf (0,2 Mb), Documentnr.: VIBPF100, Taal: No text, Datum van uitgave: 28/11 2011
 
Adapter AB-QM/AME 13SU
VIBPC200_ADAPTER-AB-AME13SU.pdf (0,2 Mb), Documentnr.: VIBPC200, Taal: No text, Datum van uitgave: 26/01 2010
 
Adapter for AB-QM (Gen. 2011)/AME 13 SU
VIBPE100_Adapter AB-QM gen.2011_AME 13SU.pdf (0,3 Mb), Documentnr.: VIBPE100, Taal: No text, Datum van uitgave: 22/06 2011
 
AME 435QM (quick guide)
VICVG200_AME435QM.pdf (0,8 Mb), Documentnr.: VICVG200, Taal: No text, Datum van uitgave: 31/08 2016
 
Insulation AB-QM DN 15-25(32)
VIBPJ100_insulation_AB-QM_DN15-32__20-3-2014.pdf (0,6 Mb), Documentnr.: VIBPJ100, Taal: No text, Datum van uitgave: 20/03 2014
 
Locking ring AB-QM (DN 10-32)
VIBPK200_Locking_ring_AB-QM_DN10-32.pdf (1,3 Mb), Documentnr.: VIBPK200, Taal: No text, Datum van uitgave: 15/04 2014
 
Stem adapter AB-QM
VIC5V100-AB-QM adapter.pdf (0,1 Mb), Documentnr.: VIC5V100, Taal: No text, Datum van uitgave: 30/06 2005
 
Stroke limiter TWA-Z & AB-QM/AB-PM (Gen. 2011)
VIBPD200_AB-QM stroke limiter gen.2011.pdf (0,5 Mb), Documentnr.: VIBPD200, Taal: No text, Datum van uitgave: 10/05 2012
 


Lastenboekbeschrijvingen
 
Automatische debietbegrenzer AB-QM
Lastenboekbeschrijving ABQM DN 10-150.doc (0,0 Mb), Documentnr.: VTC6A111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 07/06 2010
 


Presentaties - multimedia
 
AB-QM
AB-QM Flash 3.exe (3,0 Mb), Documentnr.: VVC6A111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 05/04 2007
 


Prijslijst
 
Catalogus, April 2016 Verwarming
Catalogus2016_be_interactief_lr.pdf (6,3 Mb), Documentnr.: VPLTA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 30/06 2016
 
Catalogus, April 2017 Verwarming
Klimaatregeltechniek2017_be_interactief_v1.pdf (11,5 Mb), Documentnr.: VPLTE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/06 2017
 
Catalogus, April 2018 Verwarming
Klimaatregeltechniek2018_be_interactief_v1_secure.pdf (12,6 Mb), Documentnr.: VPMQA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 02/07 2018
 
Catalogus, April 2019 Verwarming
Klimaatregeltechniek2019_be_interactive.pdf (11,3 Mb), Documentnr.: VPMQE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 23/05 2019
 


Toebehoren



ABNM motoren Thermische motoren ABNM De thermische motoren van het type ABNM zijn er in 2 uitvoeringn: De versie compleet met RA-adapter en een versie zonder adapter. De RA-adapter maakt directe montage op de standaard Danfoss RA2000 radiatorafsluiters mogelijk. Verder zijn er nog meerder adapters beschikbaar om de ABNM aan te sluitern op bijvoorbeeld de AB-QM. De motor houdt de afsluiter spanningsloos gesloten (Normally Closed). De afsluiter wordt open gestuurd met een 0-10 V stuursignaal. De voedingsspanning is 24V. ABNM motoren hebben een waspatroon.
Toebehoren