RA-X designmodellen



De RA-X regelelementen zijn dankzij hun fraaie vormgeving zeer geschikt voor toepassing op designradiatoren en decorradiatoren. De regelementen zijn toepasbaar op iedere Danfoss RA radiatorafsluiter en insert. De RA-X regelelementen zijn verkrijgbaar in de kleuren wit, chroom, zwart, wit/chroom en Inox RVS.

RA-X designmodellen

Technische gegevens



CodeBeschrijving

RAX element

013G6070 RAX Thermostatisch element Wit RAL 9016
013G6075 RAX Thermostatisch element Zwart RAL 9005
013G6170 RAX Thermostatisch element Chroom
013G6171 RAX Thermostatisch element Inox
013G6176 RAX Thermostatisch element Wit/Chroom

RTX element

013G6090 RTX Thermostatisch element Wit RAL 9016
013G6190 RTX Thermostatisch element Chroom
013G6191 RTX Thermostatisch element Inox


Documentatie





Brochure
 
Danfoss Link - Selectiekaart
VBHMC211_Sep2014.pdf (0,4 Mb), Documentnr.: VBHMC211, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/10 2014
 
Danfoss X-tra Collection™
VBVFE111_RAX_leaflet.pdf (1,5 Mb), Documentnr.: VBVFE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 01/01 2005
 
Design
14358_DXC_bro_BE_DU_kor3.pdf (1,7 Mb), Documentnr.: VBVJA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 04/07 2007
 
living by Danfoss
EU_Broschure_ Netherlands v1_be.pdf (0,8 Mb), Documentnr.: VBFNK111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 04/07 2012
 
living design
product leaflet_living design (BE).pdf (0,2 Mb), Documentnr.: VBFNI111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 04/07 2012
 
living design - brochure
Danfoss Folder A4 Danfoss Design VL HR.pdf (3,2 Mb), Documentnr.: VBFNI211, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 09/11 2016
 
M30 met de M van Mooi. Makkelijk. En Meer.
VBIDK211_Sep2014.pdf (0,3 Mb), Documentnr.: VBIDK211, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/10 2014
 
Verfraaien met de Danfoss X-tra Collection™ - RAX, RTX, RA-URX
VBVJC111_X-tra_product-sheet.pdf (2,5 Mb), Documentnr.: VBVJC111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 22/05 2008
 


Instructie
 
RAX Thermostat
013R9372_Printfile_RA-X.pdf (0,2 Mb), Documentnr.: VIVBW100, Taal: No text, Datum van uitgave: 16/01 2004
 


Lastenboekbeschrijvingen
 
Besparing
Besparing4.pdf (0,0 Mb), Documentnr.: VTIDD111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 06/07 2012
 
Binnenklimaat
Binnenklimaat3.pdf (0,2 Mb), Documentnr.: VTIDE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 06/07 2012
 
Consumentenvragen living by Danfoss
FAQ_consumenten vragen_be.pdf (0,0 Mb), Documentnr.: VTIDA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 04/07 2012
 
Design
Design2.pdf (0,2 Mb), Documentnr.: VTIDF111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 06/07 2012
 
Milieu
Milieu2.pdf (0,2 Mb), Documentnr.: VTIDG111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 06/07 2012
 
Technische vragen living by Danfoss
FAQ_technische vragen_be.pdf (0,0 Mb), Documentnr.: VTIDB111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 04/07 2012
 
Voor uw gemak
Voor uw gemak3.pdf (0,1 Mb), Documentnr.: VTIDC111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 05/07 2012