RAX - RTX sets



De Danfoss X-tra Collection - radiatorthermostaten worden geleverd in een setverpakking. Deze bestaat uit een RA-URX regelafsluiter, een RLV-X voetventiel en een RAX regelelement. De regelafsluiter is voorzien van een inregelschuif waarmee de maximale volumestroom eenvoudig kan worden ingesteld. Het vloeistof gevulde element is voorzien van de bekende "click" bevestiging. Het voetventiel kan worden gebruikt om de toevoer van het warme water af te sluiten.

RAX - RTX sets

Technische gegevens



CodeBeschrijving

RAX - RTX sets

013G4003 RAX-set chroom. Rechts gemonteerd thermostatisch element (RAX), kraanhuis (RA-URX) en voetventiel (RLV-X)
013G4004 RAX-set chroom. Links gemonteerd thermostatisch element (RAX), kraanhuis (RA-URX) en voetventiel (RLV-X)
013G4007 RAX-set RAL 9016. Rechts gemonteerd thermostatisch element (RAX), kraanhuis (RA-URX) en voetventiel (RLV-X)
013G4008 RAX-set RAL 9016. Links gemonteerd thermostatisch element (RAX), kraanhuis (RA-URX) en voetventiel (RLV-X)
013G4009 RAX-set inox. Rechts gemonteerd thermostatisch element (RAX), kraanhuis (RA-URX) en voetventiel (RLV-X)
013G4010 RAX-set inox. Links gemonteerd thermostatisch element (RAX), kraanhuis (RA-URX) en voetventiel (RLV-X)
013G4132 RTX-set chroom. Rechts gemonteerd thermostatisch element (RTX), kraanhuis (RA-URX) en voetventiel (RLV-X)
013G4133 RTX-set chroom. Links gemonteerd thermostatisch element (RTX), kraanhuis (RA-URX) en voetventiel (RLV-X)
013G4136 RTX-set RAL 9016. Rechts gemonteerd thermostatisch element (RTX), kraanhuis (RA-URX) en voetventiel (RLV-X)
013G4137 RTX-set RAL 9016. Links gemonteerd thermostatisch element (RTX), kraanhuis (RA-URX) en voetventiel (RLV-X)
013G4138 RTX-set inox. Rechts gemonteerd thermostatisch element (RTX), kraanhuis (RA-URX) en voetventiel (RLV-X)
013G4139 RTX-set inox. Links gemonteerd thermostatisch element (RTX), kraanhuis (RA-URX) en voetventiel (RLV-X)


Documentatie



5 Gevonden Documenten: 4 brochure and 1 datablad


Brochure
 
Danfoss X-tra Collection™
VBVFE111_RAX_leaflet.pdf (1,5 Mb), Documentnr.: VBVFE111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 01/01 2005
 
Design
14358_DXC_bro_BE_DU_kor3.pdf (1,7 Mb), Documentnr.: VBVJA111, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 04/07 2007
 
living design - brochure
Danfoss Folder A4 Danfoss Design VL HR.pdf (3,2 Mb), Documentnr.: VBFNI211, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 09/11 2016
 
M30 met de M van Mooi. Makkelijk. En Meer.
VBIDK211_Sep2014.pdf (0,3 Mb), Documentnr.: VBIDK211, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 15/10 2014
 


Datablad
 
X-tra™ Collection voor design radiatoren
VDUVV311_Xtra-Coll_NL.pdf (1,3 Mb), Documentnr.: VDUVV311, Taal: Vlaams, Datum van uitgave: 03/12 2009